Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3025529 - D-MT 1,5 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3025529
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3025529
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 22 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-MT 1,5 BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918154677
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
blau
BAA020
Höhe
22 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00042 kg
BAE496
min. Dicke
1 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918154677
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 22 mm, Breite: 1 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-MT 1,5 BU
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3025529
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE