Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3026463 - SK 35
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3026463
MANUID
Product number of the Manufacturer
3026463
DESCSHORT
Description short
Morsetti per schermatura
DESCLONG
Description long
Morsetti per schermatura, tipo di connessione: Connessione a vite, tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: color argento
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 35
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918167998
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
No
BAC137
larghezza della misura reticolare
40 mm
BAG640
tipo di montaggio
Bus bar fastening
BAA020
altezza
19.998085 mm
AAF040
Mass
0.0636 kg
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
AAB917
max. permissible cable diameter
35 mm
AAC033
min. permissible cable diameter
20 mm
AAO663
codice EAN
4017918167998
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti per schermatura
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto schermato, per la schermatura di barre collettrici, resistenza di passaggio < 1 mΩ
AAO057
Product type
SK 35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE