Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3026489 - AB-SK 65
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3026489
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3026489
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Auflagebock
DESCLONG
Langbeschreibung
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Länge: 95,5 mm, Breite: 6,2 mm, Höhe: 95,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
AB-SK 65
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918157128
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.01822 kg
AAT080
Polzahl
1
AAC099
Schienenabstand
65 mm
AAF852
max. Bemessungsstrom
0 A
AAO663
GTIN
4017918157128
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Auflagebock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Länge: 95,5 mm, Breite: 6,2 mm, Höhe: 95,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage
AAO057
Herstellerprodukttyp
AB-SK 65
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3026489
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL