Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3026706 - URDK 6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3026706
MANUID
Product number of the Manufacturer
3026706
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm² , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
URDK 6
PREVIEW
Preview
BAA018
longueur
91 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918451844
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.310 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
8.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
91 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.02746 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
6 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
6 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918451844
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm² , type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris
AAO057
Product type
URDK 6
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3026706
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL