Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3026874 - SK 14-D
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3026874
MANUID
Product number of the Manufacturer
3026874
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement vissé, type de montage: vissage direct, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 14-D
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918820268
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAC137
largeur de l'écartement
17 mm
BAG640
Type de montage
screwable
BAA020
hauteur
20.6 mm
AAF040
poids net
0.018 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
14 mm
AAO663
GTIN
4017918820268
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre directe sur des plaques de montage conductrices, épaisseur de tôle 1 ... 2 mm
AAO057
Product type
SK 14-D
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE