Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3026890 - SK 35-D
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3026890
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3026890
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schirmanschlussklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Schirmanschlussklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: silberfarben
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SK 35-D
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918876661
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAC137
Breite des Rastermaßes
40 mm
BAG640
Montageart
schraubbar
BAA020
Höhe
20.15 mm
AAF040
Nettogewicht
0.0623 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
AAB917
max. zulässiger Kabeldurchmesser
35 mm
AAC033
min. zulässiger Kabeldurchmesser
20 mm
AAO663
GTIN
4017918876661
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schirmanschlussklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten, Blechstärke 1 ... 2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SK 35-D
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE