Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3027941 - SK 14 VPE 300
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3027941
MANUID
Product number of the Manufacturer
3027941
DESCSHORT
Description short
Raccordement pour blindage
DESCLONG
Description long
Raccordement pour blindage, type de raccordement: Raccordement vissé, type de montage: vissage direct, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SK 14 VPE 300
PREVIEW
Preview
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAC137
largeur de l'écartement
17 mm
BAG640
Type de montage
screwable
BAA020
hauteur
20.6 mm
AAF040
poids net
0.020 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Screw connection
AAB917
diamètre maximum admissible de câble
14 mm
AAO663
GTIN
4046356285667
AAW338
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
AAU734
Manufacturer product description
Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre sur barres collectrices, résistance de contact < 1 mΩ
AAO057
Product type
SK 14 VPE 300
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356285667
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
300
QUANTITYINT
Quantity Scale
300
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE