Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 127
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
303 - DIN 1899 KLEINSTBOHRER
Bill of material
303 0.615
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
KLEINSTBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E-PM
J1
Normnummer
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Spannutenlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.001 kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
118 Grad
F1
Schneidrichtung
L
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H5
Beschichtung
OHNE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
mm
D2
Drallrichtung
D3
Drallwinkel
Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399