Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3030006 - WST 10/35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3030006
MANUID
Product number of the Manufacturer
3030006
DESCSHORT
Description short
Capot de protection
DESCLONG
Description long
Capot de protection, Rubans, jaune, repéré, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 9,35 mm, surface utile: 9,35 x 11,8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WST 10/35
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356303040
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
10.200 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA018
longueur
11.800 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAO663
GTIN
4046356303040
AAW338
Manufacturer product designation
Capot de protection
AAU734
Manufacturer product description
Capot de protection, 5 pôles, pour largeurs de bornes 10,2 mm, 12,2 mm et 16 mm
AAO057
Product type
WST 10/35
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL