Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3030174 - FBS 3-5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3030174
MANUID
Product number of the Manufacturer
3030174
DESCSHORT
Description short
Pont enfichable
DESCLONG
Description long
Pont enfichable, pas: 5,2 mm, nombre de pôles: 3, longueur: 23 mm, coloris: rouge
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FBS 3-5
PREVIEW
Preview
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
red
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.002 kg
AAC900
dimensions de la trame
5.200 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
3
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4017918188528
AAW338
Manufacturer product designation
Pont enfichable
AAU734
Manufacturer product description
Pont enfichable, pas: 5,2 mm, coloris: rouge
AAO057
Product type
FBS 3-5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918188528
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE