Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3030354 - FBS 20-4 GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3030354
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3030354
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckbrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FBS 20-4 GY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356661751
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.01233 kg
AAC900
Rastermaß
4.200 mm
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
20
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356661751
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckbrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 20, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
FBS 20-4 GY
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3030354
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE