Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3030789 - ATP-ST-TWIN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3030789
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3030789
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abteilungstrennplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 75,2 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 75,2 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ATP-ST-TWIN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918187941
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
75.2 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00343 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Ja
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918187941
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abteilungstrennplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abteilungstrennplatte, Länge: 75,2 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 75,2 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ATP-ST-TWIN
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE