Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3030900 - RB PTPOWER 35-ST(2,5/4)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3030900
MANUID
Product number of the Manufacturer
3030900
DESCSHORT
Description short
Pont réducteur
DESCLONG
Description long
Pont réducteur, Pontage de PTPOWER 35 sur blocs de jonction PT, section nominale de 2,5 mm² et de 4 mm², pas: 10,8 mm, nombre de pôles: 2, longueur: 5 mm, coloris: rouge
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4)
PREVIEW
Preview
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
red
AAF040
poids net
0.008 kg
AAC900
dimensions de la trame
10.800 mm
BAD383
avec isolant
No
AAP367
Nombre de bornes pontées
2
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4055626012360
AAW338
Manufacturer product designation
Pont réducteur
AAU734
Manufacturer product description
Pont réducteur, Pontage de PTPOWER 35 sur blocs de jonction PT, section nominale de 2,5 mm² et de 4 mm², pas: 10,8 mm, coloris: rouge
AAO057
Product type
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626012360
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL