Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3030925 - PAI-4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3030925
MANUID
Product number of the Manufacturer
3030925
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de test
DESCLONG
Description long
Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PAI-4
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918183196
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.002192 kg
AAT080
Pole number
1
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
AAM354
tackable possible
No
AAO663
GTIN
4017918183196
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur de test
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
AAO057
Product type
PAI-4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL