Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3031050 - D-ZPV 1,5/2,5 (8/1)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3031050
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3031050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 141 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 141 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-ZPV 1,5/2,5 (8/1)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918166717
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
140.95 mm
AAF040
Nettogewicht
0.00688 kg
BAE496
min. Dicke
2 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918166717
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 141 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 141 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-ZPV 1,5/2,5 (8/1)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE