Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3031513 - ST 1,5-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3031513
MANUID
Product number of the Manufacturer
3031513
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, section : 0,08 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 1,5-PE
PREVIEW
Preview
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
BAC375
type de raccordement 2
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
4.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
36.500 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
48.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.009 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.080 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
BAD570
Fonction PEN possible (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918186623
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à ressort pour conducteur de protection, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, section : 0,08 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
ST 1,5-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918186623
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE