Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3031571 - STTB 2,5-DIO/UL-UR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3031571
MANUID
Product number of the Manufacturer
3031571
DESCSHORT
Description short
Composant du bloc de jonction
DESCLONG
Description long
Composant du bloc de jonction, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., avec diode intégrée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 0,5 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STTB 2,5-DIO/UL-UR
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC034
type de commande
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
67.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.010 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAO663
GTIN
4017918183073
AAW338
Manufacturer product designation
Composant du bloc de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Composant du bloc de jonction, L'intensité maximale est fonction de la diode. Diode 1N 4007 incorporée, tension inverse : 1 300 V, intensité permanente max. : 0,5 A., avec diode intégrée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 0,5 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
STTB 2,5-DIO/UL-UR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918183073
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
29
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL