Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3032208 - FBS 20-6 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3032208
MANUID
Product number of the Manufacturer
3032208
DESCSHORT
Description short
Pont enfichable
DESCLONG
Description long
Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 20, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FBS 20-6 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918981693
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
Blue
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.0196 kg
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
20
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4017918981693
AAW338
Manufacturer product designation
Pont enfichable
AAU734
Manufacturer product description
Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 20, coloris: bleu
AAO057
Product type
FBS 20-6 BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3032208
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE