Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3032279 - FBS 4-6 GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3032279
MANUID
Product number of the Manufacturer
3032279
DESCSHORT
Description short
Pont enfichable
DESCLONG
Description long
Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FBS 4-6 GY
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918984243
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.003763 kg
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
4
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4017918984243
AAW338
Manufacturer product designation
Pont enfichable
AAU734
Manufacturer product description
Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris
AAO057
Product type
FBS 4-6 GY
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE