Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3032350 - CLIPFIX 35-5 V0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3032350
MANUID
Product number of the Manufacturer
3032350
DESCSHORT
Description short
Butée
DESCLONG
Description long
Butée, matériau: PA, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CLIPFIX 35-5 V0
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAC137
largeur de l'écartement
5.150 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
36.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
48.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.005 kg
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAB838
type de dispositif de blocage
screwless
AAO663
GTIN
4046356151801
AAW338
Manufacturer product designation
Butée
AAU734
Manufacturer product description
Crampon terminal à montage rapide, classe d'inflammabilité V0 selon UL 94, pour profilé NS 35/7,5 ou NS 35/15, repérage avec UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 et KML3L, portabilité pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris
AAO057
Product type
CLIPFIX 35-5 V0
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356151801
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
IN