Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3032447 - P-CO 2-5 R47K
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3032447
MANUID
Product number of the Manufacturer
3032447
DESCSHORT
Description short
Fiches de composants
DESCLONG
Description long
Fiches de composants, avec résistance de 47 kOhm pour la surveillance de la rupture de fil, pas: 5,2 mm, longueur: 8,9 mm, largeur: 4,1 mm, hauteur: 8,9 mm, nombre de pôles: 2, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-CO 2-5 R47K
PREVIEW
Preview
BAC137
largeur de l'écartement
4.100 mm
BAA351
couleur
Black
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.001 kg
AAO663
GTIN
4046356981606
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de composants
AAU734
Manufacturer product description
Fiches de composants, avec résistance de 47 kOhm pour la surveillance de la rupture de fil, pas: 5,2 mm, longueur: 8,9 mm, largeur: 4,1 mm, hauteur: 34,8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: noir
AAO057
Product type
P-CO 2-5 R47K
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356981606
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL