Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3033074 - STU 4-TWIN-PE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3033074
MANUID
Product number of the Manufacturer
3033074
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction pour conducteur de protection
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 4 mm², section: 0,08 mm² - 6 mm², type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section: 0,14 mm² - 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STU 4-TWIN-PE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356052610
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
3
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
BAC375
type de raccordement 2
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
42.800 mm
BAA351
couleur
green-yellow
BAA018
longueur
74.400 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.0151 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.080 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
AAO663
GTIN
4046356052610
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction pour conducteur de protection
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 4 mm², section: 0,08 mm² - 6 mm², type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section: 0,14 mm² - 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
AAO057
Product type
STU 4-TWIN-PE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3033074
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL