Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3033171 - STTBU 4-PE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3033171
MANUID
Product number of the Manufacturer
3033171
DESCSHORT
Description short
Morsetto a molla a due piani
DESCLONG
Description long
Morsetto a molla a due piani, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STTBU 4-PE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356148061
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
55.500 mm
BAA351
colore
green-yellow
BAA018
lunghezza
81 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.023261 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.080 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
BAD570
funzione PEN possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356148061
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto a molla a due piani
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a molla a due piani, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde
AAO057
Product type
STTBU 4-PE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3033171
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL