Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3033210 - STU 35/ 4X10 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3033210
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3033210
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Potenzialsammelklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 5, Anschlussart: Zugfederanschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Schraubanschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 50 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STU 35/ 4X10 BU
PREVIEW
Produktbild
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAA018
Länge
86 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356296045
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
5
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
4.060 W
BAC137
Breite des Rastermaßes
16.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
86.000 mm
BAA351
Farbe
blau
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.05504 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4046356296045
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Potenzialsammelklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Potenzialsammelklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 5, Anschlussart: Zugfederanschluss, Abgriff, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², Schraubanschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 1,5 mm² - 50 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
STU 35/ 4X10 BU
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3033210
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN