Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3033210 - STU 35/ 4X10 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3033210
MANUID
Product number of the Manufacturer
3033210
DESCSHORT
Description short
Morsetto collettori del potenziale
DESCLONG
Description long
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione a molla, Presa, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², Connessione a vite, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 1,5 mm² - 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STU 35/ 4X10 BU
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
86 mm
INTNO
GTIN-Code
4046356296045
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
41 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.200 mm^2
AAF726
rated current
41 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
5
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
16.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
86.000 mm
BAA351
colore
Blue
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.05504 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
10 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.200 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356296045
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto collettori del potenziale
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto collettori del potenziale, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, numero di connessioni: 5, tipo di connessione: Connessione a molla, Presa, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm², Connessione a vite, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 1,5 mm² - 50 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
AAO057
Product type
STU 35/ 4X10 BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3033210
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN