Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3034374 - APH-ME
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3034374
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3034374
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckprofilträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME, optional plombierbar
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
APH-ME
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356316767
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC137
Breite des Rastermaßes
8.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
92.500 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
138 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.027 kg
AAO663
GTIN
4046356316767
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckprofilträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckprofilträger, zur Montage auf NS 35/7,5-Tragschiene, zur Befestigung des Abdeckprofils AP-ME, optional plombierbar
AAO057
Herstellerprodukttyp
APH-ME
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen