Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3035250 - ST 4-FSI/C-LED 48
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3035250
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035250
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Plat, type de fusible: C, tension nominale: 48 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, Section de référence: 4 mm², section :  0,08 mm²- 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 4-FSI/C-LED 48
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
48 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
8.200 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
86.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.021 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
6 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
BAC922
type
pluggable
AAO663
GTIN
4046356053594
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction porte-fusible avec voyant, se monte sur profilé NS 35, pour coupe-circuits automatiques, pas : 8,2 mm, coloris : noir
AAO057
Product type
ST 4-FSI/C-LED 48
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356053594
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
TR