Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3035522 - STTBS 4-MT BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3035522
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035522
DESCSHORT
Description short
Morsetto con sezionatore a coltello
DESCLONG
Description long
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STTBS 4-MT BU
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356340830
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
28 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
AAF726
rated current
28 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
2
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.020 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
larghezza della misura reticolare
6.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
55 mm
BAA351
colore
Blue
BAA018
lunghezza
92.400 mm
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.0185 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
4 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
6 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
AAO663
codice EAN
4046356340830
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto con sezionatore a coltello
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu
AAO057
Product type
STTBS 4-MT BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN