Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3035564 - STTB 2,5-PT100 MD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3035564
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035564
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à ressort à 2 étages
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à ressort à 2 étages, avec sonde de température, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STTB 2,5-PT100 MD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356344135
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
500 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
2
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC034
type de commande
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
7.400 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
67.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.011532 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAO663
GTIN
4046356344135
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à ressort à 2 étages
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à ressort à 2 étages, avec sonde de température, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er et 2e étage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
STTB 2,5-PT100 MD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL