Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3035687 - PTME 6-BE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3035687
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035687
DESCSHORT
Description short
Componente morsetto componibile
DESCLONG
Description long
Componente morsetto componibile , per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTME 6-BE
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
500 V
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.500 mm^2
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAC140
Combustibility class
V0
BAD774
Closing plate required
Yes
BAC034
Connection type
Push-in connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
Width of spacing
8.200 mm
BAA351
color
Grey
BAA018
length
100.800 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
net weight
0.023 kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.500 mm^2
AAO663
GTIN
4046356743662
AAW338
Manufacturer product designation
Componente morsetto componibile
AAU734
Manufacturer product description
Componente morsetto componibile , per il montaggio di componenti selezionabili a piacere, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 30 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , colore: grigio
AAO057
Product type
PTME 6-BE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356743662
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL