Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3035692 - STME 6-DIO/R-L HV
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3035692
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035692
DESCSHORT
Description short
Componente morsetto componibile
DESCLONG
Description long
Componente morsetto componibile , Se sulla guida di supporto vengono affiancati più morsetti a diodi è necessario inserire una piastrina distanziatrice., con diodo integrato P1000M, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm² , colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
STME 6-DIO/R-L HV
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
1000 V
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.200 mm^2
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAC140
Combustibility class
V0
BAD774
Closing plate required
Yes
BAC034
Connection type
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
Width of spacing
8.200 mm
BAA351
color
Grey
BAA018
length
100.800 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
net weight
0.025 kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
6 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
10 mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.200 mm^2
AAO663
GTIN
4046356609807
AAW338
Manufacturer product designation
Componente morsetto componibile
AAU734
Manufacturer product description
Componente morsetto componibile , Se sulla guida di supporto vengono affiancati più morsetti a diodi è necessario inserire una piastrina distanziatrice., con diodo integrato P1000M, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 5 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,2 mm² - 10 mm² , colore: grigio
AAO057
Product type
STME 6-DIO/R-L HV
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356609807
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL