Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3035755 - SB-ME 2-6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3035755
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035755
DESCSHORT
Description short
Pont de commutation
DESCLONG
Description long
Pont de commutation, pas: 6,2 mm, coloris: gris/orange
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SB-ME 2-6
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356521833
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
No
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.007 kg
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
BAB888
type
switchable link
BAD383
avec isolant
Yes
AAP367
Nombre de bornes pontées
2
AAC034
avec protection contre les chocs électriques
No
AAO663
GTIN
4046356521833
AAW338
Manufacturer product designation
Pont de commutation
AAU734
Manufacturer product description
Pont de commutation, pas: 6,2 mm, coloris: gris/orange
AAO057
Product type
SB-ME 2-6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL