Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3035761 - SL-SB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3035761
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3035761
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schaltsperre
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltsperre, zur zusätzliche Verriegelung der Kurzschluss-Schaltelemente in Stromwandler-Messkreisen, Länge: 16,3 mm, Breite: 12,5 mm, Höhe: 13,6 mm, Farbe: weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SL-SB
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626138053
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4055626138053
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schaltsperre
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schaltsperre, zur zusätzliche Verriegelung der Kurzschluss-Schaltelemente in Stromwandler-Messkreisen, Länge: 16,3 mm, Breite: 12,5 mm, Höhe: 13,6 mm, Farbe: weiß
AAO057
Herstellerprodukttyp
SL-SB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL