Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3035761 - SL-SB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3035761
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035761
DESCSHORT
Description short
Dispositif de blocage
DESCLONG
Description long
Dispositif de blocage, pour un verrouillage supplémentaire des éléments de commutation fonctionnant en court-circuit dans les circuits de mesure du transformateur de courant, longueur: 16,3 mm, largeur: 12,5 mm, hauteur: 13,6 mm, coloris: blanc
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SL-SB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626138053
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAO663
GTIN
4055626138053
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de blocage
AAU734
Manufacturer product description
Dispositif de blocage, pour un verrouillage supplémentaire des éléments de commutation fonctionnant en court-circuit dans les circuits de mesure du transformateur de courant, longueur: 16,3 mm, largeur: 12,5 mm, hauteur: 13,6 mm, coloris: blanc
AAO057
Product type
SL-SB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL