Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3035977 - PAI-4-FIX-5/6 YE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3035977
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035977
DESCSHORT
Description short
Adattatore di prova
DESCLONG
Description long
Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, numero poli: 1, colore: giallo
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PAI-4-FIX-5/6 YE
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356520690
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
Mass
0.0012 kg
AAT080
Pole number
1
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Plug-in connection
AAM354
tackable possible
No
AAO663
codice EAN
4046356520690
AAW338
Manufacturer product designation
Adattatore di prova
AAU734
Manufacturer product description
Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 5,2 mm e 6,2 mm
AAO057
Product type
PAI-4-FIX-5/6 YE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3035977
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD