Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3035977 - PAI-4-FIX-5/6 YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3035977
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035977
DESCSHORT
Description short
Adaptateur de test
DESCLONG
Description long
Adaptateur de test, Protection contre tout contact involontaire à l'état enfiché conformément à DIN EN 50274, nombre de pôles: 1, coloris: jaune
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PAI-4-FIX-5/6 YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356520690
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.0012 kg
AAT080
Pole number
1
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
AAM354
tackable possible
No
AAO663
GTIN
4046356520690
AAW338
Manufacturer product designation
Adaptateur de test
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur d'essai 4 mm, pour bloc de jonction de pas 5,2 mm et 6,2 mm
AAO057
Product type
PAI-4-FIX-5/6 YE
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3035977
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL