Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3035979 - PAI-4-FIX-5/6 VT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3035979
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3035979
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Prüfadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, Polzahl: 1, Farbe: violett
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PAI-4-FIX-5/6 VT
PREVIEW
Produktbild
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAT080
Polzahl
1
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAO663
GTIN
4046356520713
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Prüfadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 5,2 mm und 6,2 mm Teilung
AAO057
Herstellerprodukttyp
PAI-4-FIX-5/6 VT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356520713
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL