Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3035991 - PTME 6-SET POWER
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3035991
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035991
DESCSHORT
Description short
Kit de démarrage
DESCLONG
Description long
Kit de démarrage, Indications des quantités pour le contenu du kit dans la rubrique Téléchargements, type de raccordement: Raccordement Push-in, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTME 6-SET POWER
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356428262
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC034
type de commande
Push-in connection
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
225 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
65 mm
BAA018
longueur
315 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.529 kg
AAO663
GTIN
4046356428262
AAW338
Manufacturer product designation
Kit de démarrage
AAU734
Manufacturer product description
Kit de démarrage composé de blocs de jonction de sectionnement avec connectique Push-in, matériel de repérage, accessoires de pontage et de contrôle. Il est possible de mettre en place individuellement une borne plate pour une commutation de convertisseur triphasée (intensité et tension).
AAO057
Product type
PTME 6-SET POWER
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !