Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3036042 - ST 2,5-3L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3036042
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036042
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction à plusieurs étages
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1., 2. und 3. Etage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 2,5-3L
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918876173
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAF726
rated current
20 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
BAC375
type de raccordement 2
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
99.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.018 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAO663
GTIN
4017918876173
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction à plusieurs étages
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 20 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1., 2. und 3. Etage, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
ST 2,5-3L
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036042
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL