Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3036042 - ST 2,5-3L
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3036042
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036042
DESCSHORT
Description short
Morsetto a più piani
DESCLONG
Description long
Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 2,5-3L
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918876173
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
500 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
20 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.080 mm^2
AAF726
rated current
20 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
3
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
No
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
99.500 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.018 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.080 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918876173
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto a più piani
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto a più piani, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, numero di connessioni: 6, tipo di connessione: Connessione a molla, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
ST 2,5-3L
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036042
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL