Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3036178 - ST 35
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3036178
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036178
DESCSHORT
Description short
Blocs de jonction simple
DESCLONG
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, Section de référence: 35 mm², section : 2,5 mm² - 35 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 35
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA018
longueur
100 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918821043
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
AAF726
rated current
125 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD124
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
BAC375
type de raccordement 2
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
BAC137
largeur de l'écartement
16 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
100 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.08415 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
35 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
35 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
35 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAO663
GTIN
4017918821043
AAW338
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
AAU734
Manufacturer product description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 125 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er étage, Section de référence: 35 mm², section : 2,5 mm² - 35 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
ST 35
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036178
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL