Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036246 - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036246
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036246
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bauelementreihenklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 0,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918819286
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.080 mm^2
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Ja
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Zugfederanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
60.500 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.0072 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
AAO663
GTIN
4017918819286
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bauelementreihenklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bauelementreihenklemme, mit integrierter Diode, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 0,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 1 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL