Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3036246 - ST 2,5-TWIN-DIO/L-R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3036246
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036246
DESCSHORT
Description short
Composant du bloc de jonction
DESCLONG
Description long
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 1 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918819286
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
800 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.080 mm^2
AAP403
Nombre de points de contact par étage
3
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC034
type de commande
spring-cage connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
5.200 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
60.500 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.0072 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
2.500 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.080 mm^2
AAO663
GTIN
4017918819286
AAW338
Manufacturer product designation
Composant du bloc de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Composant du bloc de jonction, avec diode intégrée, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 0,5 A, nombre de connexions: 3, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 1 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL