Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036602 - DS-ST 2,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036602
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036602
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Deckelsegment
DESCLONG
Langbeschreibung
Deckelsegmente, großes Segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, kleines Segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DS-ST 2,5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918607364
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA020
Höhe
32.300 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918607364
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Deckelsegment
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Deckelsegmente, großes Segment: 32,25 X 13,83 X 0,9, kleines Segment: 22,65 X 11,65 X 0,9, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DS-ST 2,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE