Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036657 - D-ST 16
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036657
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036657
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 80 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 80 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-ST 16
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
80.2 mm
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918819699
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 80 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 51,1 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-ST 16
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918819699
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen