Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3036725 - DP PS-5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3036725
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036725
DESCSHORT
Description short
Entretoise
DESCLONG
Description long
Entretoise, longueur: 22,4 mm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 29 mm, nombre de pôles: 1, coloris: rouge
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP PS-5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918818975
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
red
BAA020
hauteur
22.3 mm
AAF040
poids net
0.001 kg
BAE496
Epaisseur
5.200 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918818975
AAW338
Manufacturer product designation
Entretoise
AAU734
Manufacturer product description
Entretoise, longueur: 22,4 mm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 29 mm, nombre de pôles: 1, coloris: rouge
AAO057
Product type
DP PS-5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL