Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036741 - DP PS-8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036741
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036741
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 8,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP PS-8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918818999
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
rot
BAA020
Höhe
22.3 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAE496
min. Dicke
8.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918818999
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 8,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP PS-8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL