Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3036798 - P-CO XL SKN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3036798
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3036798
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bauelementestecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Bauelementestecker, speziell für die Aufnahme der Diode SKN 2,5, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Länge: 41,2 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
P-CO XL SKN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626165707
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC137
Breite des Rastermaßes
12.300 mm
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.00688 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAB414
Ausführung elektrischer Anschluss
Stecker/Kupplung
AAO663
GTIN
4055626165707
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bauelementestecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bauelementestecker, speziell für die Aufnahme der Diode SKN 2,5, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 10 A, Anschlussart: Steckanschluss, Länge: 41,2 mm, Breite: 12,3 mm, Höhe: 41,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Steckbar (Slot)
AAO057
Herstellerprodukttyp
P-CO XL SKN
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3036798
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL