Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3036798 - P-CO XL SKN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3036798
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036798
DESCSHORT
Description short
Fiches de composants
DESCLONG
Description long
Fiches de composants, spécifique pour recevoir la diode SKN 2,5, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccord enfichable, longueur: 41,2 mm, largeur: 12,3 mm, hauteur: 41,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Enfichable (fente)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-CO XL SKN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626165707
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC137
largeur de l'écartement
12.300 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Plug-in mounting
AAF040
poids net
0.00688 kg
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
AAB414
type de raccordement du circuit électrique
Plug/coupler
AAO663
GTIN
4055626165707
AAW338
Manufacturer product designation
Fiches de composants
AAU734
Manufacturer product description
Fiches de composants, spécifique pour recevoir la diode SKN 2,5, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccord enfichable, longueur: 41,2 mm, largeur: 12,3 mm, hauteur: 41,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris, type de montage: Enfichable (fente)
AAO057
Product type
P-CO XL SKN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036798
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL