Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3036798 - P-CO XL SKN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3036798
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036798
DESCSHORT
Description short
Spina porta componenti
DESCLONG
Description long
Spina porta componenti, pensato per l'alloggiamento del diodo SKN 2,5, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, lunghezza: 41,2 mm, larghezza: 12,3 mm, altezza: 41,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-CO XL SKN
PREVIEW
Il componente viene fornito senza diode
INTNO
GTIN-Code
4055626165707
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC137
larghezza della misura reticolare
12.300 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Plug-in mounting
AAF040
Mass
0.00688 kg
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Plug-in connection
AAB414
Design of the electrical connection
Plug/coupler
AAO663
codice EAN
4055626165707
AAW338
Manufacturer product designation
Spina porta componenti
AAU734
Manufacturer product description
Spina porta componenti, pensato per l'alloggiamento del diodo SKN 2,5, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Attacco connettore, lunghezza: 41,2 mm, larghezza: 12,3 mm, altezza: 41,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio, tipo di montaggio: a innesto (Slot)
AAO057
Product type
P-CO XL SKN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036798
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL